??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH58 - Bushing for fixture P / L size free designation type
Bill of material
BH58CJ-D10-P4-L5
CNSOEDERNO
Serial code
Texture of material
heat treatment
Hardness
surface treatment
D
mm
g6 tolerance
-0.005/-0.014
P
mm
Entrez la valeur pour P
mm
cm
inch
ft
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
R
1 mm
H
25 mm
K
20 mm
T
5 mm
A
17 mm
d
3.3 mm
d1
6.5 mm
h
3.5 mm
Change T dimensional tolerance
Additional inner diameter R
INFOTEXT
website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés