??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BH57 - 夹具用衬套-方法兰型-P/L尺寸固定选择型
明细表
BH57CG-P8-L10
型号
系列码
材质
SKS3
热处理
淬火
硬度
55~60HRC
表面处理
P
mm
L
mm
R
2 mm
H
28 mm
K
22 mm
T
6.0 mm
D
12 mm
g6公差
-0.006/-0.017
A
20 mm
d
3.3 mm
d1
6.5 mm
h
3.5 mm
变更T尺寸公差
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型