??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH52 - Economic type of cutting flange on both sides of bushing for fixture
Bill of material
BH52CH-D10-P4-W3-L5
CNSOEDERNO
Serial code
Texture of material
Hardness
surface treatment
D
mm
P
mm
Введите значение для P
mm
cm
inch
ft
W
mm
Введите значение для W
mm
cm
inch
ft
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
T
3.0 mm
H
25 mm
A
17 mm
B
12 mm
d
5 mm
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей