??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH51 - Two sides of bushing for fixture are cut into flange type
Bill of material
BH51CG-D10-P4-W3-L8
CNSOEDERNO
Serial code
Texture of material
SKS3
Hardness
55~60HRC
surface treatment
D
mm
Dg6
-0.005/-0.014
P
mm
Wert eingeben für P
mm
cm
inch
ft
W
mm
Wert eingeben für W
mm
cm
inch
ft
L
mm
T
5.0 mm
H
25 mm
A
17 mm
B
12 mm
d
3.3 mm
d1
6.5 mm
h
3.5 mm
INFOTEXT
website
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen