??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BH51 - 夹具用衬套-两侧平面法兰型-腰形孔型
明细表
BH51CG-D10-P4-W3-L8
型号
系列码
材质
SKS3
硬度
55~60HRC
表面处理
D
mm
Dg6
-0.005/-0.014
P
mm
输入参数值: P
mm
cm
inch
ft
W
mm
输入参数值: W
mm
cm
inch
ft
L
mm
T
5.0 mm
H
25 mm
A
17 mm
B
12 mm
d
3.3 mm
d1
6.5 mm
h
3.5 mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型