BH50DH-D10-P4-L5
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh50.prj},{NB=BH50DH-D10-P4-L5},{SC=BH50DH},{TM=SKS3},{HT=quench},{HRC=55~60HRC},{ST=Electroless nickel plating},{D=10},{P=4.00},{L=5},{TKC=},{RC=},{FC=},{RH=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH50 - Bushing for fixture P / L size free designation type
Bill of material
BH50DH-D10-P4-L5
CNSOEDERNO
BH50DH-D10-P4-L5
BH50DH-D10-P4-L5
Serial code
BH50DH
BH50DH
Texture of material
SKS3
SKS3
heat treatment
quench
quench
Hardness
55~60HRC
55~60HRC
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
D
10
12
15
18
20
22
25
26
30
35
10
12
15
18
20
22
25
26
30
35
mm
g6 tolerance
-0.005/-0.014
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
R
1
mm
H
25
mm
T
5
mm
A
17
mm
d
3.3
mm
d1
6.5
mm
h
3.5
mm
Change T dimensional tolerance
nothing
TKC
nothing
TKC
Additional inner diameter
nothing
RC
nothing
RC
Single side cutting flange
nothing
nothing
change inner diameter
nothing
RH
nothing
RH
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성