??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BH50 - 夹具用衬套-圆法兰型-P.L尺寸自由指定型
明细表
BH50DH-D10-P4-L5
型号
系列码
材质
热处理
硬度
表面处理
D
mm
g6公差
-0.005/-0.014
P
mm
输入参数值: P
mm
cm
inch
ft
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
R
1 mm
H
25 mm
T
5 mm
A
17 mm
d
3.3 mm
d1
6.5 mm
h
3.5 mm
变更T尺寸公差
追加内径
单侧切割法兰
变更内径R
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型