BH48CJ-D10-P4-L5
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh48.prj},{NB=BH48CJ-D10-P4-L5},{SC=BH48CJ},{TM=SKS3},{HT=quench},{HRC=55~60HRC},{ST=Blackening},{D=10},{P=4.00},{L=5.0},{RC=},{RH=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH48C - Bushing for fixture P / L size free designation type
Bill of material
BH48CJ-D10-P4-L5
CNSOEDERNO
BH48CJ-D10-P4-L5
BH48CJ-D10-P4-L5
Serial code
BH48CJ
BH48CJ
Texture of material
SKS3
SKS3
heat treatment
quench
quench
Hardness
55~60HRC
55~60HRC
surface treatment
Blackening
Blackening
D
10
12
15
18
20
22
25
26
30
35
10
12
15
18
20
22
25
26
30
35
mm
g6 tolerance
-0.005/-0.014
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
R
1
mm
H
25
mm
W
12
mm
T
5
mm
A
17
mm
d
3.3
mm
d1
6.5
mm
h
3.5
mm
Additional inner diameter
nothing
RC
nothing
RC
change inner diameter
nothing
RH
nothing
RH
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성