??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BH42 - 夹具用衬套-直柱·薄壁
明细表
BH42AK-d4-L5
型号
系列码
D公差
材质
硬度
55~60HRC
表面处理
d
mm
d公差
L
mm
N
1.0 mm
R
0.5 mm
D
6 mm
D尺寸公差
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型