BH41AK-d4-L5
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh41.prj},{NB=BH41AK-d4-L5},{SC=BH41AK},{DGC=p6},{TM=9Cr18(SUS440C)},{HRC=50~55HRC},{ST=-},{DD=4},{L=5.00},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH41 - Straight column type of Bushings for fixtures
Bill of material
BH41AK-d4-L5
CNSOEDERNO
BH41AK-d4-L5
BH41AK-d4-L5
Serial code
BH41AK
BH41AK
DGC
p6
p6
Texture of material
9Cr18(SUS440C)
9Cr18(SUS440C)
Hardness
50~55HRC
50~55HRC
Surface Treatment
-
-
d
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
mm
d tolerance
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
L
5.00
6.00
7.00
8.00
10.00
12.00
15.00
20.00
5.00
6.00
7.00
8.00
10.00
12.00
15.00
20.00
mm
wall thickness (N)
2.0
R
1.0
mm
D
8
mm
D tolerance
+0.024/+0.015
+0.024/+0.015
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성