BH28FG-D16-P13.-H2-L12-A30-E0
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh28a_h.prj},{NB=BH28FG-D16-P13.-H2-L12-A30-E0},{SC=BH28FG},{TYPE=Optional type · Nut fixed type},{SHAPE=Polygonal shape},{MQ=SCM435},{HARDNESS=Quenching hardness 33~38HRC, coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm},{FES=-},{D=16},{D1=16},{DT=0/-0.018},{P=13.00},{H=2.0},{L=12},{LL=12,15,18,20},{A=30},{E=0},{S=19},{R=4.0},{DD=0},{V1=18},{ASS=-},{INFOTEXT=website},{V2=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 96
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH28A_H - Positioning pin - shoulder type, nut fixed type/stop screw type - for ordinary grade fixtures - front end shape selection type
Bill of material
BH28FG-D16-P13.-H2-L12-A30-E0
CNSORDERNO
BH28FG-D16-P13.-H2-L12-A30-E0
BH28FG-D16-P13.-H2-L12-A30-E0
Series code
BH28FG
BH28FG
TYPE
Optional type · Nut fixed type
Optional type · Nut fixed type
shape
Polygonal shape
Polygonal shape
material quality
SCM435
hardness
Quenching hardness 33~38HRC, coating hardness 850HV~
Quenching hardness 33~38HRC, coating hardness 850HV~
Surface Treatment
Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm
Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm
Front end shape
30 ° cone head R-shaped
Conical head shape
Cone head R-shaped
30 ° cone head R-shaped
Conical head shape
Cone head R-shaped
Dg6
16
16
mm
Tolerance of D
0/-0.018
0/-0.018
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
L
12
15
18
20
12
15
18
20
mm
A°
30
30
E
0
0
mm
S
19
19
mm
R
4.0
4.0
mm
(W)
5
5
mm
d
0
0
mm
V1
18
18
mm
Applicable stop screws
-
-
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성