BH28FG-D16-P13.-H2-L12-A30-E0
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh28a_h.prj},{NB=BH28FG-D16-P13.-H2-L12-A30-E0},{SC=BH28FG},{TYPE=Optional type · Nut fixed type},{SHAPE=Polygonal shape},{MQ=SCM435},{HARDNESS=Quenching hardness 33~38HRC, coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm},{FES=-},{D=16},{D1=16},{DT=0/-0.018},{P=13.00},{H=2.0},{L=12},{LL=12,15,18,20},{A=30},{E=0},{S=19},{R=4.0},{DD=0},{V1=18},{ASS=-},{INFOTEXT=website},{V2=2.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 96
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BH28A_H - 定位销-带肩型·螺帽固定型/止动螺丝型-普通级夹具用·前端形状选择型
明细表
BH28FG-D16-P13.-H2-L12-A30-E0
型号
BH28FG-D16-P13.-H2-L12-A30-E0
BH28FG-D16-P13.-H2-L12-A30-E0
系列码
BH28FG
BH28FG
类型
选择型·螺帽固定型
选择型·螺帽固定型
形状
多棱型
多棱型
材质
SCM435
硬度
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
表面处理
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
前端形状
角度30°锥头R型
锥头形
锥头R形
角度30°锥头R型
锥头形
锥头R形
Dg6
16
16
mm
D公差
0/-0.018
0/-0.018
mm
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
H
mm
Enter value for H
mm
cm
inch
ft
確定
L
12
15
18
20
12
15
18
20
mm
A°
30
30
E
0
0
mm
S
19
19
mm
R
4.0
4.0
mm
(W)
5
5
mm
d
0
0
mm
V1
18
18
mm
适用的止动螺丝
-
-
INFOTEXT
官网网址
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型