BH26LE-AP-D6-P8-H5-L10-A30-E1
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh26.prj},{NB=BH26LE-AP-D6-P8-H5-L10-A30-E1},{SC=BH26LE},{TYPE=Incision type},{SHA=Polygonal},{TM=SCM435},{HT=quench},{HRC=35~40HRC},{FS=AP},{D=6},{P=8.0},{H=5},{L=10},{A=30},{E=1},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH26Y_26L - The positioning pin stop screw part for fixture is short, ordinary grade, and the shape of the front end is shoulder free cutting type
Bill of material
BH26LE-AP-D6-P8-H5-L10-A30-E1
CNSORDERNO
BH26LE-AP-D6-P8-H5-L10-A30-E1
BH26LE-AP-D6-P8-H5-L10-A30-E1
Serial code
BH26LE
BH26LE
type
Incision type
shape
Polygonal
Polygonal
Texture of material
SCM435
SCM435
heat treatment
quench
quench
Hardness
35~40HRC
35~40HRC
front structure
AP
R
AP
R
D
6
8
10
12
16
20
6
8
10
12
16
20
mm
h7 tolerance
0/-0.012
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
L
10
12
16
10
12
16
mm
Select angle
30
60
90
120
30
60
90
120
E(AP)
R
3
mm
W
3.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성