BH20SD-D6-P5-W3-H5
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh20_21.prj},{NB=BH20SD-D6-P5-W3-H5},{SC=BH20SD},{JDDJ=Precision level},{LX=Stop screw type},{TM=SCM415},{HT=Carburizing quenching},{HRC=55~60HRC},{D=6},{P=5.0},{W=3},{H=5},{L=5},{MC=},{MCZ=0},{RTC=},{RTCZ=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH20_21 - Fixture with locating pin, waist hole type, shoulder nut fixed, external thread type
Bill of material
BH20SD-D6-P5-W3-H5
CNSORDERNO
BH20SD-D6-P5-W3-H5
BH20SD-D6-P5-W3-H5
Serial code
BH20SD
BH20SD
Precision registration
Precision level
Precision level
tpye
Stop screw type
Stop screw type
Texture of material
SCM415
SCM415
heat treatment
Carburizing quenching
Carburizing quenching
Hardness
55~60HRC
55~60HRC
Dg6
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
mm
g6 public errand
-0.004/-0.012
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
W
mm
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
L
5
8
10
5
8
10
mm
L1
8
mm
V
6
mm
F
8
mm
Q
9
mm
d
4
mm
R
1.0
mm
Applicable stop screw
M5
Change thread diameter
nothing
nothing
MCZ
0
0
mm
Change upper shoulder R
nothing
RTC
nothing
RTC
RTCZ
0.000
0.000
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성