??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BH15 - 夹具用定位销-带肩精密型·前端形状型·外螺纹型
明细表
BH15YG-AP-D6-P3-H5-L5-A30-E1
型号
系列码
类型
材质
热处理
硬度
表面处理
前端形状
Dg6
mm
g6公差
-0.004/-0.012
P
mm
输入参数值: P
mm
cm
inch
ft
H
mm
输入参数值: H
mm
cm
inch
ft
L
mm
选择角度
E(AP形状时)
V
6 mm
Q
9 mm
R
1.0 mm
W
1.000 mm
变更止转位置
止转加工
扳手槽加工
PKZ
0 mm
变更螺纹直径
MCZ
mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型