??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH11 - Fixture locking with locating pin stop screw - shouldered ring groove type
Bill of material
BH11YG-D6-P3-H5-L5
CNSORDERNO
Serial code
type
Texture of material
heat treatment
Hardness
surface treatment
Dh7
mm
h7 public errand
0/-0.012
P
mm
Введите значение для P
mm
cm
inch
ft
H
mm
Введите значение для H
mm
cm
inch
ft
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
Q
9 mm
R
1.0 mm
W
1 mm
Change the stop position
Stop machining
Wrench slot machining
PKZ
0 mm
Change upper shoulder R
RTCZ
mm
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей