BH11YG-D6-P3-H5-L5
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh11.prj},{NB=BH11YG-D6-P3-H5-L5},{SC=BH11YG},{TYPE=circular},{TM=SCM435},{RCL=-},{HRC=35~40HRC},{ST=Hard chromium plating},{D=6},{P=3},{H=5},{L=5},{KWC=},{KD=},{PK=},{RTC=},{RTCZ=0.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH11 - Fixture locking with locating pin stop screw - shouldered ring groove type
Bill of material
BH11YG-D6-P3-H5-L5
CNSORDERNO
BH11YG-D6-P3-H5-L5
BH11YG-D6-P3-H5-L5
Serial code
BH11YG
BH11YG
type
circular
circular
Texture of material
SCM435
SCM435
heat treatment
-
-
Hardness
35~40HRC
35~40HRC
surface treatment
Hard chromium plating
Hard chromium plating
Dh7
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
mm
h7 public errand
0/-0.012
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
Q
9
mm
R
1.0
mm
W
1
mm
Change the stop position
nothing
nothing
Stop machining
nothing
KD
nothing
KD
Wrench slot machining
nothing
PK
nothing
PK
PKZ
0
mm
Change upper shoulder R
nothing
RTC
nothing
RTC
RTCZ
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성