BH08YB-D6-P3-H5-L5
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh08.prj},{NB=BH08YB-D6-P3-H5-L5},{SC=BH08YB},{TYPE=circular},{TM=SUJ2},{HRC=50~55HRC},{ST=Electroless nickel plating},{D=6},{P=3},{H=5},{L=5},{KWC=},{PK=},{PKZ=0.0},{MC=},{MCZ=0},{MV=},{MVZ=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH08 - Fixture locating pin spring-shaped - shouldered external thread type
Bill of material
BH08YB-D6-P3-H5-L5
CNSORDERNO
BH08YB-D6-P3-H5-L5
BH08YB-D6-P3-H5-L5
Serial code
BH08YB
BH08YB
type
circular
circular
Texture of material
SUJ2
Hardness
50~55HRC
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Dg6
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
mm
g6 public errand
-0.004/-0.012
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
V
6
mm
Q
9
mm
R
1
mm
Change the stop position
nothing
nothing
Wrench slot machining
nothing
nothing
PKZ
0.0
0.0
mm
Change thread diameter
nothing
MC
nothing
MC
MCZ
0.000
0.000
mm
Change thread length
nothing
MV
nothing
MV
MVZ
0.000
0.000
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성