BH03YB-D6-P3-H2-L5
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh03.prj},{NB=BH03YB-D6-P3-H2-L5},{SC=BH03YB},{TYPE=circular},{TM=SUJ2},{HRC=50~55HRC},{ST=Electroless nickel plating},{D=6},{P=3},{H=2},{L=5},{KWC=},{PK=},{PKZ=0},{RC=},{RCZ=0},{MC=},{MCZ=0},{MV=},{MVZ=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH03 - Fixture locating pin front end cone R-type - shouldered external thread type - without grinding return groove
Bill of material
BH03YB-D6-P3-H2-L5
CNSORDERNO
BH03YB-D6-P3-H2-L5
BH03YB-D6-P3-H2-L5
Serial code
BH03YB
BH03YB
type
circular
circular
Texture of material
SUJ2
Hardness
50~55HRC
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Dg6
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
mm
g6 public errand
-0.004/-0.012
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
V
6
mm
Q
9
mm
R
1.000
mm
Change the stop position
nothing
nothing
Wrench slot machining
nothing
PK
nothing
PK
PKZ
0.000
0.000
mm
Change the front end angle
nothing
RC
nothing
RC
RCZ
0
0
°
Change thread diameter
nothing
MC
nothing
MC
MCZ
0
0
mm
Change thread length
nothing
MV
nothing
MV
MVZ
0
0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성