??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BGZ, SSBGZ, BGHZ, SSBGHZ - Ensembles miniatures de guidage à roulement à billes, type droit standard
Nomenclature
BGZ5-40-10-10
Réf. pièce
Sélection du type de manchon
Matériau de l'arbre
Dureté de l'arbre
58HRC~
Matériau du manchon
EN 1.3505 équivalent
Dureté du manchon
58HRC~
Matériau du système de retenue de la bille
EN CW614N équivalent
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
Dureté de la bille
58HRC~
D
mm
Tolérance D
0/-0.005 mm
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection Y
mm
Sélection de F
mm
D1
mm
Tolérance D1
mm
T
mm
H
mm
d
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés