BGSYB6902ZZ-35
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgsyb_asmtab.prj},{NB=BGSYB6902ZZ-35},{MATB=S},{MATH=S45C},{STH=BO},{BN=6902},{SEAL=ZZ},{L=35},{S=10},{DD=15},{D=28},{B=7.0},{H=59},{W=37},{T=10},{DDHH=25},{D1=35},{PCD=47},{K=45},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{H1=5.1},{ALT1=},{PPATH=bgsyb/bgsyb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BGSYB, BGSY, BASY, SBASY, SBGSY - 베어링홀더세트 - 돌출더블고정링 없음 L치수선택타입 - 스퀘어
BOM
BGSYB6902ZZ-35
형식
BGSYB6902ZZ-35
BGSYB6902ZZ-35
베어링 재질
스틸
스테인리스
스틸
스테인리스
홀드부 재질
S45C
2000계 알루미늄합금
S45C
2000계 알루미늄합금
하우징표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈도금
사삼산화철피막
무전해니켈도금
베어링 품번
6902
6902
씰
양실드
비접촉 고무씰
접촉고무씰형
양실드
비접촉 고무씰
접촉고무씰형
L선택
35.000
60.000
35.000
60.000
mm
S
10
10
mm
d
15
15
mm
D
28
28
mm
B
7.0
7.0
mm
H
59
59
mm
W
37
37
mm
T
10
10
mm
dh
25
25
mm
D1
35
35
mm
P.C.D.
47
47
mm
K
45
45
mm
d1
9.5
9.5
mm
d2
5.5
5.5
mm
H1
5.1
5.1
mm
베어링 부착 없음
베어링 부착 있음
NA(베어링 부착 없음)
베어링 부착 있음
NA(베어링 부착 없음)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성