??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BGSTZ, BGSTA - Miniatur-Kugelkäfigführungen - mit Sicherungsring
Stückliste
BGSTZ6-40
Teile-Nr.
Ausführung auswählen
Werkstoff Welle
EN 1.3505 Äquivalent
Härte der Welle
58HRC~
Werkstoff Buchse
EN 1.3505 Äquivalent
Härte der Buchse
58HRC~
Werkstoff Kugelkäfig
EN CW614N Äquivalent
Werkstoff Kugel
EN 1.3505 Äquivalent
Härte der Kugel
58HRC~
Werkstoff Sicherungsring
Federstahl
Härte des Sicherungsrings
44HRC~
D
mm
Toleranz D
0/-0.005 mm
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Y
mm
F
mm
D1
mm
Toleranz D1
mm
M (Regelgewinde)
d
mm
Max. Hub
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen