??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BGSTZ, BGSTA - Ensembles miniatures de guidage à roulement à billes, type à bague de retenue
Nomenclature
BGSTZ6-40
Réf. pièce
Type sélectionnable
Matériau de l'arbre
EN 1.3505 équivalent
Dureté de l'arbre
58HRC~
Matériau du manchon
EN 1.3505 équivalent
Dureté du manchon
58HRC~
Matériau du système de retenue de la bille
EN CW614N équivalent
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
Dureté de la bille
58HRC~
Matériau de la bague de retenue
Acier à ressort
Dureté de la bague de retenue
44HRC~
D
mm
Tolérance D
0/-0.005 mm
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Y
mm
F
mm
D1
mm
Tolérance D1
mm
M filetage normal
d
mm
Course maxi
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés