BGSNAB6002ZZ-25
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgsna_asmtab.prj},{NB=BGSNAB6002ZZ-25},{MATB=ST},{STH=BO},{BN=6002},{SEAL=ZZ},{HH=25},{DD=15},{D=32},{DDHH=28},{B=9},{HH1=9},{L=40},{L1=18},{T=15},{T1=10},{DD1=8},{ALT1=},{PPATH=bgsna/bgsna_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BGSNAB, BGSNA, SBGSNA - 베어링 홀더 세트 - 정면 장착 어깨 심 타입-
BOM
BGSNAB6002ZZ-25
형식
BGSNAB6002ZZ-25
BGSNAB6002ZZ-25
베어링 재질
스틸
스테인리스
스틸
스테인리스
홀드부표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈도금
사삼산화철피막
무전해니켈도금
고정링 부속품
스프링용강
베어링 품번
6002
6002
씰
ZZ(양실드)
VV(비접촉 고무씰)
DD(비접촉 고무씰)
ZZ(양실드)
VV(비접촉 고무씰)
DD(비접촉 고무씰)
h 선택
25.000
30.000
40.000
25.000
30.000
40.000
d
15
15
mm
D
32
32
mm
dh
28
28
mm
B
9
9
mm
H
63.0
63.0
mm
h1
9
9
mm
L
40
40
mm
L1
18
18
mm
T
15
15
mm
T1
10
10
mm
d1
8
8
mm
베어링/고정링조립없음
베어링/고정링조립없음
베어링고정링붙이 없음
베어링/고정링조립없음
베어링고정링붙이 없음
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성