BGSCB6902ZZ-25
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgscb_asmtab.prj},{NB=BGSCB6902ZZ-25},{MATB=S},{MATH=S45C},{STH=BO},{BN=6902},{SEAL=ZZ},{L=25},{DD=15},{D=28},{B=7.0},{H=57},{T=10},{DDHH=25},{D1=35},{PCD=45},{K=45},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{H1=5.1},{ALT1=},{PPATH=bgscb/bgscb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BGSCB, BGSC, BASC, SBASC, SBGSC - 베어링 홀더 세트 - 더블・고정링 없음・L치수 선택 타입- -스퀘어 타입-
BOM
BGSCB6902ZZ-25
형번
BGSCB6902ZZ-25
BGSCB6902ZZ-25
베어링 재질
스틸
스테인리스
스틸
스테인리스
홀드부 재질
S45C상당
2000계 알루미늄합금
S45C상당
2000계 알루미늄합금
하우징표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈도금
사삼산화철피막
무전해니켈도금
베어링 품번
6902
6902
SEAL
ZZ(양실드)
VV(비접촉 고무씰)
DD(비접촉 고무씰)
ZZ(양실드)
VV(비접촉 고무씰)
DD(비접촉 고무씰)
L선택
25.000
50.000
25.000
50.000
mm
d
15
15
mm
D
28
28
mm
B
7.0
7.0
mm
H
57
57
mm
T
10
10
mm
dh
25
25
mm
D1
35
35
mm
P.C.D.
45
45
mm
K
45
45
mm
d1
9.5
9.5
mm
d2
5.5
5.5
mm
H1
5.1
5.1
mm
베어링 부착 없음
베어링/고정링조립없음
베어링고정링붙이 없음
베어링/고정링조립없음
베어링고정링붙이 없음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성