??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BGK01_26 - Bearing with seat/Single bearing T type/Self-aligning ball bearing/Height h selection type/Height h specified type/Height h specified type Chamfered
Bill of material
BGK12-1200ATN-h20
code
type
Bearing material
steel
Bearing seat material
Retaining ring material
Spring steel
Bearing seat Surface treatment
Bearing Type
Postcode
h
mm
Введите значение для HH
h
mm
cm
inch
ft
d
10 mm
D
30 mm
D tolerance
+0.021/0
dh
24 mm
B
9 mm
V
2 mm
H
mm
L
62 mm
L1
50 mm
L2
38 mm
T
15 mm
S
9.8 mm
C
10 mm
d1
5.3 mm
Optional processing
Increase chamfer
website link
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей