??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BGK01_26 - 带座轴承·单轴承T型/调心球轴承/高度h选择型/高度h指定型/高度h指定型倒角型
明细表
BGK12-1200ATN-h20
型号
类型
轴承材质
轴承座材质
挡圈材质
弹簧钢
轴承座表面处理
轴承型号
后置代码
h
mm
输入参数值: HH
h
mm
cm
inch
ft
d
10 mm
D
30 mm
D公差
+0.021/0
dh
24 mm
B
9 mm
V
2 mm
H
mm
L
62 mm
L1
50 mm
L2
38 mm
T
15 mm
S
9.8 mm
C
10 mm
d1
5.3 mm
可选加工
增加倒角
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型