??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 15
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BGJ21_46 - 带座轴承·单轴承T型·高度h选择型/高度h指定型/高度h指定倒角型
明细表
BGJ32-623ZZ-h10
代码
类型
轴承材质
轴承座材质
挡圈材质
轴承座表面处理
轴承型号
密封圈
h
mm
输入参数值: HH
h
mm
cm
inch
ft
d
3 mm
D
10 mm
D 公差
+0.015/0 mm
dh
7 mm
B
4 mm
V
2 mm
H
18.8 mm
L
36 mm
L1
26.0 mm
L2
16 mm
T
10 mm
S
4.8 mm
C
5 mm
d1
4.3 mm
可选加工
KC(增加倒角C2)
0
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型