카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
Headed guide bush for ball bearing ISO 9448-7 32X093 T4
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
GUIDE BUSHES ISO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/bussole_iso/bgi_iso_9448_7_t4.prj},{NB=BGI94487.32X93T4},{CODE=BGI94487.32X93T4},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=48},{D5=56},{D6=67},{D7=79.7},{D8=53},{A=24.40},{A1=36.4},{L1=93},{L2=30},{L3=63},{L=120},{K=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
BGI94487 T4 - Headed guide bush for ball bearing ISO 9448-7 T4
Bill of material
Headed guide bush for ball bearing ISO 9448-7 32X093 T4
Code
BGI94487.32X93T4
BGI94487.32X93T4
Description
Headed guide bush for ball bearing ISO 9448-7 32X093 T4
Headed guide bush for ball bearing ISO 9448-7 32X093 T4
D1
32
32
mm
D2
40
40
mm
D3
48
48
mm
D4
48
48
mm
D5
56
56
mm
D6
67
67
mm
D7
79.7
79.7
mm
D8
53
53
mm
A
24.40
24.40
mm
A1
36.4
36.4
mm
L1
93
93
mm
L2
30
30
mm
L3
63
63
mm
L
120
120
mm
K
3
3
mm
Weight
0.593
0.593
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성