카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
Guide bush for ball bearing ISO 9448-3 30X030
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
GUIDE BUSHES ISO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/bussole_iso/bgi_iso_9448_3.prj},{NB=BGI94483.30X030},{CODE=BGI94483.30X030},{D1=30},{L1=30},{D2=38},{D3=48}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 91
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
BGI94483 - Guide bush for ball bearing ISO 9448-3
Bill of material
Guide bush for ball bearing ISO 9448-3 30X030
Code
BGI94483.30X030
BGI94483.30X030
Description
Guide bush for ball bearing ISO 9448-3 30X030
Guide bush for ball bearing ISO 9448-3 30X030
D1
30
30
mm
L1
30
30
mm
L
45
45
mm
L2
45
45
mm
D2
38
38
mm
D3
48
48
mm
Weight
0.159
0.159
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성