BGHT6-20
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/bght.prj},{NB=BGHT6-20},{MAT=52100 Bearing Steel},{HARD=58HRC~},{TYPE=BGHT},{NO=6},{YS=20},{Y1=20,30,40},{D=12},{DTOL=0/-0.011},{H=28},{W=18},{P=20},{T=4},{DD=8},{DD1=6.0},{DD2=3.5},{TT=2.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BGHT - 미니츄어볼가이드용부시 - 플랜지타입
BOM
BGHT6-20
부품No.
BGHT6-20
BGHT6-20
재질
SUJ2
경도
58HRC~
No.
6
6
Y선택
20.000
30.000
40.000
20.000
30.000
40.000
mm
D
12
12
mm
D 허용공차
0/-0.011
0/-0.011
mm
H
28
28
mm
W
18
18
mm
P
20
20
mm
T
4
4
mm
d
8
8
mm
d1
6.0
6.0
mm
d2
3.5
3.5
mm
t
2.2
2.2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성