??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BGELA, BGELM, BGELH - 防震凝胶垫 两端外螺纹固定型
明细表
BGELA006
零件No.
BGELA006
选择类型
BGELA, BGELM, BGELH
选择类型
主体材质
硅橡胶
材质 安装部
SUS304
附件
六角螺帽/弹簧垫圈(2个)
材质 附件
SUS304
公称规格
D1
18 mm
D2
12 mm
H1
13 mm
H2
9 mm
l
15 mm
l1
10 mm
M(粗牙)
4
使用负载
4.9~7.84 {0.5~ 0.8} N{kgf}
弹簧常数 +/-20
6.17 {0.63} N/mm {kgf/mm}
Asker C硬度
-
针入度硬度
64.7
使用频率
23~ Hz
主体颜色
(1) 乳白色
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型