국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BGC62-608ZZ-L51-S5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bgc61_71.prj},{NB=BGC62-608ZZ-L51-S5},{CODE=BGC62},{TYPE1=yuanfalan},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{SUR=wudianjiedunie},{TYPE=608},{TYPEPOOL=608,628,6900,6000,6200,6901,6001,6201,6902,6002,6202,6904,6004,6204,6905,6005,6205,6906,6006,6206,6007},{MFQ=ZZ},{L=51},{S=5},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bgc61_71/assem/bgc61_71_asemtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BGC61_71 - Bearing with seat\Double bearing guided flange type\L size designation type without retaining ring
Bill of material
BGC62-608ZZ-L51-S5
Code
BGC62
BGC62
Types of
Round flange
Round flange
Bearing material
steel
steel
Housing material
S45C
S45C
Housing surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Bearing Type
608
628
6900
6000
6200
6901
6001
6201
6902
6002
6202
6904
6004
6204
6905
6005
6205
6906
6006
6206
6007
608
628
6900
6000
6200
6901
6001
6201
6902
6002
6202
6904
6004
6204
6905
6005
6205
6906
6006
6206
6007
Seal ring
ZZ (double cover)
VV (non-contact rubber seal)
DD (contact rubber seal)
ZZ (double cover)
VV (non-contact rubber seal)
DD (contact rubber seal)
L
S
d
8
mm
D
22
mm
D tolerance
+0.021/0
mm
B
7
mm
H
47
mm
T
8
mm
dh
18
mm
D1
27
mm
D1 tolerance
-0.007/-0.028
PCD
37
mm
K
0
0
mm
d1
8.0
mm
d2
4.7
mm
H1
4.3
mm
Optional processing
N/A (no processing)
NA (no bearing, retaining ring)
N/A (no processing)
NA (no bearing, retaining ring)
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성