BG98CT-M24-S15-L60
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg98ct-98dt.prj},{NB=BG98CT-M24-S15-L60},{SC=BG98CT},{TYPE1=Anti loosening type},{TYPE2=Metal pin},{TYPE3=light load},{MAT1=SUS303},{YD1=-},{ST1=-},{MAT2=SUS303},{YD2=-},{ST2=-},{MAT3=SUS3004},{M=24},{S=15},{L=60},{L1=45},{DD=10.0},{B=8},{FZ1=14},{FZ2=87},{INFOTEXT=website},{TT=6.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG98CT-98DT - Spring plunger - medium stroke stainless steel type - anti loosening type
Bill of material
BG98CT-M24-S15-L60
CNSORDERNO
BG98CT-M24-S15-L60
BG98CT-M24-S15-L60
Series code
BG98CT
BG98CT
TYPE
Anti loosening type
Sales type
Metal pin
load type
light load
light load
Material
SUS303
Main body hardness
-
Main surface treatment
-
Sales material
SUS303
Pin hardness
-
Surface treatment of pins
-
Spring material
SUS3004
M
24
24
S
15
15
mm
L
60
60
mm
L1
45
45
mm
d
10.0
10.0
mm
B
8
8
mm
Load (N) min.
14
14
Load (N) max.
87
87
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성