BG89DR-d10-S15
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg89dr.prj},{NB=BG89DR-d10-S15},{SC=BG89DR},{TYPE=Long guided plunger},{MAT1=S45C},{ST1=turn black},{MAT2=S45C},{YD2=50~55HRC},{ST2=turn black},{MAT3=brass},{MAT4=SUS304-WPB},{DD=10},{S=15},{DD1=5.5},{PCD=30},{D=20},{D1=40},{L=52},{R=6},{T=8},{T1=8},{C=1.5},{FZ1=15.6},{FZ2=48.0},{INFOTEXT=website},{D2=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG89DR - Special Purpose Plunger - Long Guided Plunger
Bill of material
BG89DR-d10-S15
CNSORDERNO
BG89DR-d10-S15
BG89DR-d10-S15
Series code
BG89DR
TYPE
Long guided plunger
Material
S45C
Main surface treatment
turn black
Sales material
S45C
Pin hardness
50~55HRC
Surface treatment of pins
turn black
Bushing material
brass
Spring material
SUS304-WPB
d
10
10
mm
S (Travel)
15
15
mm
d1
5.5
5.5
mm
P.C.D
30
30
mm
D
20
20
mm
D1
40
40
mm
L
52
52
mm
R
6
6
mm
T
8
8
mm
T1
8
8
mm
C
1.5
1.5
mm
Load (N) min.
15.6
15.6
Load (N) max.
48.0
48.0
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성