BG87CQ-d19
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg86_87.prj},{NB=BG87CQ-d19},{SC=BG87CQ},{TYPE=Longitudinal support type · light load type},{MAT1=S45C},{ST1=nickeling},{MAT2=SUJ2},{MAT3=High strength brass alloy class},{MAT4=SUS304-WPB},{DD=19},{BB=6},{C=12.8},{L1=27.5},{FZ1=3.3},{FZ2=4.8},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG86_87 - Roller Plunger - Support Type
Bill of material
BG87CQ-d19
CNSORDERNO
BG87CQ-d19
BG87CQ-d19
Series code
BG87CQ
BG87CQ
TYPE
Longitudinal support type · light load type
Longitudinal support type · light load type
Main body/pin material
S45C
Main body/pin surface treatment
nickeling
Bearing material
SUJ2
Bushing material
High strength brass alloy class
Spring material
SUS304-WPB
d
19
19
mm
b
6
6
mm
C
12.8
12.8
mm
L1
27.5
27.5
mm
Load (N) min.
3.3
3.3
Load (N) max.
4.8
4.8
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성