BG85CQ-M20
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg85cq_dq.prj},{NB=BG85CQ-M20},{SC=BG85CQ},{TYPE=Screw type · Light load type},{MAT1=S45C},{ST1=Non electrolytic nickel plating},{MAT2=SUJ2},{MAT3=High strength brass alloy class},{MAT4=SUS304-WPB},{MAT5=SS400},{ST5=Non electrolytic nickel plating},{M=20},{DD=19},{BB=6},{C=11.5},{H=30},{B=30},{S=32.95},{T=12},{FZ1=1.8},{FZ2=4.6},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG85CQ_DQ - Roller Plunger - Screw Type
Bill of material
BG85CQ-M20
CNSORDERNO
BG85CQ-M20
BG85CQ-M20
Series code
BG85CQ
BG85CQ
TYPE
Screw type · Light load type
Screw type · Light load type
Main body/pin material
S45C
Main body/pin surface treatment
Non electrolytic nickel plating
Bearing material
SUJ2
Bushing material
High strength brass alloy class
Spring material
SUS304-WPB
Material of attachments (2 nuts)
SS400
Surface treatment of attachments (2 nuts)
Non electrolytic nickel plating
M
20
20
d
19
19
mm
b
6
6
mm
C
11.5
11.5
mm
H
30
30
mm
B
30
30
mm
(S)
32.95
32.95
mm
T
12
12
mm
Load (N) min.
1.8
1.8
Load (N) max.
4.6
4.6
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성