BG80CT-D5
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg80ct_99ct.prj},{NB=BG80CT-D5},{SC=BG80CT},{TYPE=Short type},{LOAD=underloading},{PS=flat nose},{MAT1=SUS303},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUS304},{OT=-30~140℃},{D=5},{DD=4},{D1=5.5},{C=0.30},{L=11.5},{H=4.0},{FZ1=0.64},{FZ2=1.96},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG80CT_99CT - Small diameter spring plunger - short type
Bill of material
BG80CT-D5
CNSORDERNO
BG80CT-D5
BG80CT-D5
Series code
BG80CT
BG80CT
TYPE
Short type
load
underloading
Pin head shape
flat nose
flat nose
Material
SUS303
Sales material
SUS304
Spring material
SUS304
Operating temperature
-30~140℃
DH7
5
5
mm
d
4
4
mm
D1
5.5
5.5
mm
C
0.30
0.30
mm
L
11.5
11.5
mm
H
4.0
4.0
mm
Load (N) min.
0.64
0.64
Load (N) max.
1.96
1.96
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성