BG98CP-M16-S30-L98
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg79_98cp-98dp.prj},{NB=BG98CP-M16-S30-L98},{SC=BG98CP},{TYPE1=Anti loosening type},{TYPE2=Metal pin},{TYPE3=light load},{MAT1=S45C},{YD1=29~35HRC},{ST1=turn black},{MAT2=1215},{YD2=57~63HRC},{ST2=turn black},{MAT3=SUS3004},{M=16},{S=30},{L=98},{L1=35},{DD=8.0},{B=6},{FZ1=13},{FZ2=47},{INFOTEXT=website},{TT=4.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG79_98CP-98DP - Spring plunger - medium stroke carbon steel type - anti loosening type/no anti loosening type
Bill of material
BG98CP-M16-S30-L98
CNSORDERNO
BG98CP-M16-S30-L98
BG98CP-M16-S30-L98
Series code
BG98CP
BG98CP
TYPE
Anti loosening type
Anti loosening type
Sales type
Metal pin
load type
light load
light load
Material
S45C
Main body hardness
29~35HRC
Main surface treatment
turn black
Sales material
1215
Pin hardness
57~63HRC
Surface treatment of pins
turn black
Spring material
SUS3004
M
16
16
S
30
30
mm
L
98
98
mm
L1
35
35
mm
d
8.0
8.0
mm
B
6
6
mm
Load (N) min.
13
13
Load (N) max.
47
47
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성