BG78AP-M10
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg77a_78a.prj},{NB=BG78AP-M10},{SC=BG78AP},{TYPE=Knob free type · installation thread enlarged · with locking nut},{THREAD=Fine teeth},{MAT1=SUM22L},{ST1=turn black},{MAT2=S45C},{XYD=50~60HRC},{ST2=turn black},{MAT3=SWP-B},{MAT4=S45C},{ST4=turn black},{M=10},{PITCH=1.0},{D1=13.8},{DD=5},{HH=5},{L=33},{L1=17},{L2=5},{L3=15},{L4=5},{M1=M5},{MM1=5},{SW1=12},{SW2=17},{FZ1=5.9},{FZ2=15.1},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG77A_78A - Knob plunger - installation thread enlarged - knotless type
Bill of material
BG78AP-M10
CNSORDERNO
BG78AP-M10
BG78AP-M10
Series code
BG78AP
BG78AP
TYPE
Knob free type · installation thread enlarged · with locking nut
Knob free type · installation thread enlarged · with locking nut
thread
Fine teeth
Material of the main body
SUM22L
SUM22L
Surface treatment of the main body
turn black
turn black
Material of sales
S45C
S45C
Hardness of sales
50~60HRC
50~60HRC
Surface treatment of sales
turn black
turn black
Material of the spring
SWP-B
SWP-B
Material of locking nut
S45C
S45C
Surface treatment of locking nuts
turn black
turn black
M
10
10
Thread pitch (fine pitch)
1.0
mm
D1
13.8
13.8
mm
d
5
5
mm
h
5
5
mm
L
33
33
mm
L1
17
17
mm
L2
5
5
mm
L3
15
15
mm
L4
5
5
mm
M1
M5
M5
Sw1
12
12
mm
Sw2
17
17
mm
Load (N)min.
5.9
5.9
Load (N)max.
15.1
15.1
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성