BG75AT-M16A
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg75a_76a.prj},{NB=BG75AT-M16A},{SC=BG75AT},{TYPE=Knob free · standard · and non locking nut},{THREAD=Fine teeth},{MAT1=SUS303},{ST1=-},{MAT2=SUS440C},{XYD=45HRC},{ST2=-},{MAT3=SUS631J1},{MAT4=-},{ST4=-},{M=16A},{MM=16},{PITCH=1.5},{D1=21.9},{DD=8},{HH=12},{L=54},{L1=26},{L2=8},{L3=23},{L4=8},{M1=M6},{MM1=6},{SW1=19},{SW2=24},{R=4.0},{FZ1=7.4},{FZ2=25.1},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG75A_76A - Knob Plunger - Standard - Knob free
Bill of material
BG75AT-M16A
CNSORDERNO
BG75AT-M16A
BG75AT-M16A
Series code
BG75AT
BG75AT
TYPE
Knob free · standard · and non locking nut
Knob free · standard · and non locking nut
thread
Fine teeth
Material of the main body
SUS303
SUS303
Surface treatment of the main body
-
-
Material of sales
SUS440C
SUS440C
Hardness of sales
45HRC
45HRC
Surface treatment of sales
-
-
Material of the spring
SUS631J1
Material of locking nut
-
-
Surface treatment of locking nuts
-
-
M
16A
16A
Thread pitch (fine pitch)
1.5
1.5
mm
D1
21.9
21.9
mm
d
8
8
mm
h
12
12
mm
L
54
54
mm
L1
26
26
mm
L2
8
8
mm
L3
23
23
mm
L4
8
8
mm
M1
M6
M6
Sw1
19
19
mm
Sw2
24
24
mm
R
4.0
4.0
mm
Load (N)min.
7.4
7.4
Load (N)max.
25.1
25.1
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성