BG72AP-M16A
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg72a_73a.prj},{NB=BG72AP-M16A},{SC=BG72AP},{TYPE=Reset type without locking nut},{PS=Spherical shape},{THREAD=Fine teeth},{MAT1=A2017},{ST1=black anodizing},{MAT2=SUM22},{ST2=turn black},{MAT3=S45C},{XYD=50~60HRC},{ST3=turn black},{MAT4=SS400},{ST4=Chromate gloss treatment},{MAT5=-},{ST5=-},{MAT6=SUS631J1},{M=16A},{MM=16},{PITCH=1.5},{D=26},{D1=21.9},{HH=12},{DD=8},{L=73.0},{L1=26},{L2=8},{L3=23},{L4=8},{SW1=19},{SW2=24},{R=4.0},{A=25},{B=60},{F=45},{DD1=8},{FZ1=7.0},{FZ2=24.8},{INFOTEXT=website},{H1=6.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG72A_73A - Knob plunger - with flange type · reset type - fine tooth
Bill of material
BG72AP-M16A
CNSORDERNO
BG72AP-M16A
BG72AP-M16A
Series code
BG72AP
BG72AP
TYPE
Reset type without locking nut
Reset type without locking nut
Pin head shape
Spherical shape
thread
Fine teeth
Material of the knob
A2017
Surface treatment of knobs
black anodizing
Material of the main body
SUM22
Surface treatment of the main body
turn black
Material of sales
S45C
Hardness of sales
50~60HRC
Surface treatment of sales
turn black
flange material
SS400
Surface treatment of flanges
Chromate gloss treatment
Material of locking nut
-
-
Surface treatment of locking nuts
-
-
Material of the spring
SUS631J1
M
16A
16A
Thread pitch (fine pitch)
1.5
1.5
mm
D
26
26
mm
D1
21.9
21.9
mm
h
12
12
mm
d
8
8
mm
L
73.0
73.0
mm
L1
26
26
mm
L2
8
8
mm
L3
23
23
mm
L4
8
8
mm
Sw1
19
19
mm
Sw2
24
24
mm
R
4.0
4.0
mm
A
25
25
mm
B
60
60
mm
F
45
45
mm
d1
8
8
mm
Load (N)min.
7.0
7.0
Load (N)max.
24.8
24.8
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성