BG71GD-d8-L12.
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg71g_71j.prj},{NB=BG71GD-d8-L12.},{SC=BG71GD},{TYPE=Thin walled and reset type},{MAT1=nylon 6},{MAT2=SUM22L},{ST2=galvanization},{MAT3=SUS303},{MAT4=SWP-B},{DD=8},{L=12.0},{D=31},{D1=12},{L1=40},{L2=1~5},{L3=12},{HH=7.5},{SW1=19},{SW2=16},{FZ1=15.5},{FZ2=28},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG71G_71J - Knob plunger - thin-walled · reset/self-locking type
Bill of material
BG71GD-d8-L12.
CNSORDERNO
BG71GD-d8-L12.
BG71GD-d8-L12.
Series code
BG71GD
BG71GD
TYPE
Thin walled and reset type
Thin walled and reset type
Material of the knob
nylon 6
Material of the main body
SUM22L
Surface treatment of the main body
galvanization
Material of sales
SUS303
Material of the spring
SWP-B
d
8
8
mm
L
12.0
12.0
mm
D
31
31
mm
D1
12
12
mm
L1
40
40
mm
L2
1~5
mm
L3
12
12
mm
h
7.5
7.5
mm
Sw1
19
19
mm
Sw2
16
16
mm
Load (N)min.
15.5
15.5
Load (N)max.
28
28
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성