BG70GP-d25
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg70g_j.prj},{NB=BG70GP-d25},{SC=BG70GP},{TYPE=Precision type · Reset type},{MAT1=plastics},{XNYS=black},{MAT2=S45C},{ST2=turn black},{MAT3=S45C},{XYD=50~60HRC},{ST3=-},{MAT4=SWP-B},{DD=25},{L=134.0},{L1=60},{L2=13},{L3=3.0},{D=38},{D1=42},{D2=50},{HH=6},{FZ1=20},{FZ2=73},{INFOTEXT=website},{H2=26.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG70G_J - Knob Plunger - Precision · Reset/Self locking
Bill of material
BG70GP-d25
CNSORDERNO
BG70GP-d25
BG70GP-d25
Series code
BG70GP
BG70GP
TYPE
Precision type · Reset type
Precision type · Reset type
Material of the knob
plastics
Color of the knob
black
Material of the main body
S45C
Surface treatment of the main body
turn black
Material of sales
S45C
Hardness of sales
50~60HRC
Surface treatment of sales
-
Material of the spring
SWP-B
d
25
25
mm
L
134.0
134.0
mm
L1
60
60
mm
L2
13
mm
L3
3.0
3.0
mm
D
38
38
mm
D1
42
42
mm
D2
50
50
mm
h
6
mm
Load (N)min.
20
20
Load (N)max.
73
73
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성