BG69AD-M10-d6
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg69a_b.prj},{NB=BG69AD-M10-d6},{SC=BG69AD},{TYPE=Simple and reset type},{THREAD=Fine teeth},{MAT1=nylon 6},{MAT2=S45C},{STMB=galvanization},{MAT3=SUS303},{MAT4=SUS304-WPB},{M=10},{DD=6},{PITCH=1.0},{D=25},{D1=18},{L=34.0},{L1=8},{HH=6},{FZ1=6},{FZ2=16},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG69A_B - Knob Plunger - Simple · Reset/Self Locking
Bill of material
BG69AD-M10-d6
CNSORDERNO
BG69AD-M10-d6
BG69AD-M10-d6
Series code
BG69AD
BG69AD
TYPE
Simple and reset type
Simple and reset type
thread
Fine teeth
Material of the knob
nylon 6
Material of the main body
S45C
Surface treatment of the main body
galvanization
Material of sales
SUS303
Material of the spring
SUS304-WPB
M
10
10
d
6
6
mm
Thread pitch (fine pitch)
1.0
mm
D
25
25
mm
D1
18
18
mm
L
34.0
34.0
mm
L1
8
8
mm
h
6
6
mm
Load (N)min.
6
6
Load (N)max.
16
16
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성