BG66JP-d12-D20
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg66_67.prj},{NB=BG66JP-d12-D20},{SC=BG66JP},{TYPE=Handle side lock type without plastic cover},{MAT1=steel},{ST1=turn black},{MAT2=steel},{ST2=turn black},{MAT3=-},{DD=12},{D=20},{D1=40},{T=20},{P=22},{L1=69},{L2=12},{L3=37},{L4=52},{W=15},{FZ1=21},{FZ2=58},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG66_67 - Knob Plunger - Handle Side Lock Type
Bill of material
BG66JP-d12-D20
CNSORDERNO
BG66JP-d12-D20
BG66JP-d12-D20
Series code
BG66JP
BG66JP
TYPE
Handle side lock type without plastic cover
Handle side lock type without plastic cover
Material of the main body
steel
Surface treatment of the main body
turn black
Material of sales
steel
Surface treatment of sales
turn black
Material of rubber sleeve
-
-
d
12
12
mm
D
20
20
mm
D1
40
40
mm
T
20
20
mm
P
22
22
mm
L1
69
69
mm
L2
12
12
mm
L3
37
37
mm
L4
52
52
mm
W
15
15
mm
Load (N)min.
21
21
Load (N)max.
58
58
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성