BG61CT-M12
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg61c_62c.prj},{NB=BG61CT-M12},{SC=BG61CT},{TYPE=Pull ring type · reset type · no locking nut},{THREAD=Coarse teeth},{MAT1=SUS303},{ST1=-},{MAT2=SUS303},{XYD=-},{MAT3=-},{ST3=-},{MAT4=SUS304},{M=12},{PITCH=1.75},{DD=8},{HH=8},{F=30},{L1=24},{L2=9.0},{L3=22},{L4=6.0},{SW1=12},{SW2=18},{FZ1=6},{FZ2=24},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG61C_62C - Knob Plunger - Pull Ring Type
Bill of material
BG61CT-M12
CNSORDERNO
BG61CT-M12
BG61CT-M12
Series code
BG61CT
BG61CT
TYPE
Pull ring type · reset type · no locking nut
Pull ring type · reset type · no locking nut
thread
Coarse teeth
Material of the main body
SUS303
SUS303
Surface treatment of the main body
-
-
Material of sales
SUS303
Hardness of sales
-
Material of locking nut
-
-
Surface treatment of locking nuts
-
-
Material of the spring
SUS304
SUS304
M
12
12
Thread pitch (fine pitch)
1.75
1.75
mm
d
8
8
mm
h
8
8
mm
F
30
30
mm
L1
24
24
mm
L2
9.0
9.0
mm
L3
22
22
mm
L4
6.0
6.0
mm
Sw1
12
12
mm
Sw2
18
18
mm
Load (N)min.
6
6
Load (N)max.
24
24
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성