BG60ET-M16
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg60.prj},{NB=BG60ET-M16},{SC=BG60ET},{LXX=Stainless steel pin},{FZ=Super heavy load type},{BM=SUS304},{PM=SUS440C},{PH=55~60HRC},{SM=SUS631J1},{UT=-30~260℃},{M=16},{DD=8.0},{S=4},{L=22},{TT=3.0},{B=8.0},{LMIN=26.6},{LMAX=78.7},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG60 - Stainless steel short plunger
Bill of material
BG60ET-M16
CNSORDERNO
BG60ET-M16
BG60ET-M16
Serial code
BG60ET
BG60ET
Pin type
Stainless steel pin
Stainless steel pin
load
Super heavy load type
Super heavy load type
Body material
SUS304
Pin material
SUS440C
SUS440C
Pin hardness
55~60HRC
55~60HRC
Spring material
SUS631J1
Usable temperature
-30~260℃
-30~260℃
M
16
16
mm
d
8.0
8.0
mm
S
4
4
mm
L
22
22
mm
t
3.0
3.0
mm
B
8.0
8.0
mm
Load (N)min
26.6
26.6
Load (N)max
78.7
78.7
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성