BG57CT-D3-H6
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg56-57-58.prj},{NB=BG57CT-D3-H6},{SC=BG57CT},{LX=Spherical shape},{LXFZ=Light load type},{BM=SUS303},{PM=SUS304},{SM=SUS304},{UT=-30~140℃},{DH7=3.0},{H=6.0},{DD=2.0},{D1=3.5},{L=26},{C=0.15},{R=0.50},{LMIN=0.5},{LMAX=1.5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 55
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG56-57-58 - Small diameter spring plunger - flat head type / spherical cone head R type
Bill of material
BG57CT-D3-H6
CNSORDERNO
BG57CT-D3-H6
BG57CT-D3-H6
Serial code
BG57CT
BG57CT
type
Spherical shape
Spherical shape
Type load
Light load type
Light load type
Body material
SUS303
Pin material
SUS304
Spring material
SUS304
Usable temperature
-30~140℃
Dh7
3.0
3.0
mm
H
6.0
6.0
mm
d
2.0
2.0
mm
D1
3.5
3.5
mm
L
26
26
mm
C
0.15
0.15
mm
R
0.50
0.50
mm
Load (N)min
0.5
0.5
Load (N)max
1.5
1.5
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성