BG55CP-M6-S5
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg55.prj},{NB=BG55CP-M6-S5},{SC=BG55CP},{BM=S45C},{BH=28~35HRC},{MBST=Blackening},{PM=S45C},{PH=55~60HRC(Carburizing quenching)},{PST=Chrome plating},{SM=SWP-B},{UT=-30~80℃},{M=6},{S=5},{DD=2.5},{L1=30},{L2=30},{B=2.0},{LMIN=2},{LMAX=9.8},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG55 - Spring plunger - flat pin - s size selection type
Bill of material
BG55CP-M6-S5
CNSORDERNO
BG55CP-M6-S5
BG55CP-M6-S5
Serial code
BG55CP
Body material
S45C
Body hardness
28~35HRC
Main body surface treatment
Blackening
Pin material
S45C
Pin hardness
55~60HRC(Carburizing quenching)
Pin surface treatment
Chrome plating
Spring material
SWP-B
Usable temperature
-30~80℃
M
6
6
mm
S
5
5
mm
d
2.5
2.5
mm
L1
30
30
mm
L2
30
30
mm
B
2.0
2.0
mm
Load (N)min
2
2
Load (N)max
9.8
9.8
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성